Solutions de mesure de niveau pour le fond et les plateaux de colonne de fractionnement

Solutions de mesure et de contrôle continu et ponctuel du niveau pour l’industrie du raffinage
Fractionneur

Mesure de niveau de haute précision dans des conditions de traitement fluctuantes

Il est impératif d’optimiser le débit du produit au niveau du fond et des plateaux de la colonne du fractionneur. La précision de la mesure de niveau est essentielle pour lutter contre l’accumulation de produit collant et visqueux, en particulier à l’extrémité inférieure. Le débordement est à éviter car le fluide de procédé se retrouve généralement dans le système de torche pour les hydrocarbures et entraîne des risques d’incident/d’explosion graves. Si certains utilisateurs préfèrent mesurer le niveau directement dans la tour, d’autres privilégient la facilité d’entretien des cages à vannes. Pour la prise de mesures directes, le niveau de pression différentielle est une solution adéquate. En cas d’utilisation d’une chambre de dérivation, il est recommandé d’opter pour un radar à ondes guidées et un système d’alarme de haut niveau avec mesure de niveau ponctuel.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure de niveau de haute précision dans des conditions de traitement fluctuantes
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.