Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3051S Thermal Range Expander

Séparateur Rosemount™ 3051S avec extension thermique

Product Description

Le séparateur Rosemount 3051S avec extension thermique permet la connexion des transmetteurs aux procédés à haute température afin d'accroître la plage de fonctionnement thermique et d'améliorer le temps de réponse. Mis au point avec deux liquides de remplissage différents, ce produit élimine le besoin de recourir au traçage électrique. L'appareil peut être utilisé dans diverses applications de procédé et permet le montage direct et déporté, en assemblage Tuned-System™ et en système équilibré.

Pression de service max.
Jusqu'à 258,6 bar
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : maximum 410 °C, minimum -105 °C
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Type de joint d'étanchéité
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS

Fileté : NPT, DIN, ISO

Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Avec deux liquides de remplissage différents, le séparateur étend la plage de température de service jusqu'à 410 °C.
  • Le séparateur est optimisé pour l’utilisation dans de nombreuses applications à température élevée du procédé et dans des conditions de basse température ambiante.
  • Le traçage électrique et les lignes d'impulsion ne sont plus nécessaires, ce qui diminue les coûts d'installation.
  • Le séparateur fonctionne avec des températures de procédé aussi basses que -105 °C et aussi hautes que 410 °C pour une adaptabilité d'application.
  • Les diagnostics avancés détectent les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé.
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.
  • Le séparateur permet un montage direct, un montage déporté et des systèmes équilibrés pour répondre aux différentes exigences des applications.
  • L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.

Documentation et schémas