À propos du radar à ondes guidées
Les radars à ondes guidées Rosemount™ sont faciles à installer et pratiquement insensibles aux conditions de service.
Nous développons des produits dotés de la technologie radar depuis 1974, et grâce à notre approche d'amélioration continue, nous proposons des transmetteurs radar conçus pour offrir des résultats remarquables en termes de performance et de fiabilité.
Les radars à ondes guidées ne présentent aucune pièce mobile et requièrent très peu de maintenance. Ils peuvent mesurer à la fois le niveau et l'interface entre deux liquides.
La technologie est insensible à la densité du procédé, aux variations de température ou de pression, et elle permet d'obtenir des mesures fiables et précises dans les applications exigeantes.
Le radar à ondes guidées est basé sur la technologie micro-ondes. Les micro-ondes ne sont affectées que par les matériaux qui réfléchissent l'énergie, ce qui signifie que les variations de température, la poussière, la pression et la viscosité n'affectent pas la précision.
L'appareil envoie une impulsion micro-onde de faible énergie le long d'une sonde. Lorsque l'impulsion frappe le produit, une proportion importante de l'énergie est réfléchie par la sonde vers l'appareil. Le niveau est directement proportionnel à la réflectométrie du domaine temporel. Une partie de l'impulsion émise continuant à descendre le long de la sonde, une interface peut également être détectée.
Dans la plupart des procédés, les variations sont courantes. La température, la masse volumique et la viscosité peuvent changer. Si des variations de mesure de niveau se produisent souvent dans ces conditions, la technologie de radar à ondes guidées n'est pas affectée par ces changements. Il n'est pas nécessaire que l'appareil compensent les variations de masse volumique, de diélectrique ou de conductivité du liquide, ce qui renforce largement cette mesure verticale.
Vous pouvez mesurer le niveau et l'interface avec un seul appareil.
Dans les procédés de séparation, il est souvent nécessaire de mesurer à la fois le niveau et le niveau d'interface. Exemple : le pétrole sur l'eau. Lorsque les micro-ondes atteignent la surface de l'huile, certaines sont réfléchies et d'autres continuent à traverser l'huile. Les micro-ondes réfléchies fournissent la lecture de niveau et les micro-ondes qui continuent à traverser l'huile seront réfléchies sur la surface de l'eau. Ces micro-ondes fournissent alors la lecture de l'interface.
La mesure de niveau par radar à ondes guidées est basée sur la réflexion des micro-ondes sur les milieux de surface.
Tous les fluides possèdent une constante diélectrique. Plus elle est élevée, plus la réflexion des micro-ondes sera forte. Le vide ne donne aucune réflexion et a une constante diélectrique de 1. Pour le pétrole elle est environ de 2 et pour l'eau autour de 80.
Il est souvent difficile de mesurer une constante diélectrique inférieure à 1,5, alors que les transmetteurs de niveau radar à ondes guidées haute sensibilité d'Emerson y parviennent facilement.