Une formation révolutionnaire pour les opérateurs

Les programmes traditionnels de formation visent généralement à équiper le personnel des compétences nécessaires à l’exploitation ordinaire de l’usine, mais négligent souvent la préparation aux événements inattendus. Il est essentiel que les opérateurs soient capables de faire face à un large éventail d’incidents potentiels susceptibles de survenir au cours de l’exploitation d’une usine. 

DeltaV Mimic Train permet aux utilisateurs de créer des répliques virtuelles de procédés réels avec une précision remarquable. Que ce soit dans la fabrication, les industries des procédés ou d’autres opérations complexes, Mimic Train permet aux entreprises d’optimiser leurs performances, de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la sécurité grâce à des tests de scénarios et à l’analyse prédictive. 
 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une formation révolutionnaire pour les opérateurs
Système avancé de formation
Fonctionnement

Mettre en œuvre un programme robuste et flexible de formation grâce à Mimic Train

Optimisez la formation grâce à un logiciel conçu pour transférer rapidement les connaissances des opérateurs expérimentés aux nouveaux.

Système avancé de formation

Mimic Train contient une gestion complète des états dans la conception et l’exécution des exercices de formation, encourageant la réflexion critique en permettant aux opérateurs de choisir plusieurs pistes pour résoudre un scénario simulé.

Système avancé de formation
Expérience haute performance de l’instructeur

L’environnement complet et configurable de l’instructeur comprend des contrôles des équipements du procédé, des scénarios structurés de formation, des contrôles instantanés et d’autres contrôles pour répondre à vos besoins.

Expérience haute performance de l’instructeur
Configuration simple

Mimic Train propose une série d’opérations par défaut de l’unité Mimic, chacune comprenant un ensemble de dysfonctionnements courants, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à la configuration.

Configuration simple
Mesure par rapport aux indicateurs clés de performance réels

Mimic Train suit les indicateurs clés de performance effectifs du procédé et évalue les opérateurs en fonction de ces indicateurs pendant les exercices de formation.

Mesure par rapport aux indicateurs clés de performance réels
Renforcez les compétences de votre personnel d’exploitation grâce au logiciel Mimic Simulation

Renforcez les compétences de votre personnel d’exploitation grâce au logiciel Mimic Simulation

Upskill Your Operations Staff with Mimic Simulation Software
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected

      Actualités

      Les technologies d’avenir d’Emerson améliorent la chaîne de valeur du lithium

      Les technologies modulaires DeltaV et une approche globale de la réalisation du projet permettent d’accélérer la mise sur le marché tout en...

      Une solution d’infrastructure optimise la virtualisation des petits systèmes de contrôle-commande

      DeltaV Virtual Studio d’Emerson aide les entreprises à profiter des avantages de la virtualisation grâce à une installation plus économique et...

      Les nouvelles fonctionnalités du logiciel Edge renforcent la protection des données et...

      La dernière mise à jour de DeltaV™ Edge Environment d’Emerson intègre une nouvelle fonction « Store and Forward », qui minimise les risques et...
      Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.