Site industriel

Vannes à boule flottante

Emerson possède la configuration de vanne qui permettra d'optimiser votre procédé.

We have the valve to help lower your costs and achieve maximum process uptime

Bringing together some of the pre-eminent floating ball valve brands, our extensive range of full and reduced bore valves allows you to meet your unique process conditions and helps you achieve optimum results. The floating ball valve portfolio includes a diverse range of standard and customized valves that can be configured to suit most process applications or project packages. There are soft seated designs that provide superior sealing; metal-seated valves that maintain tight shut-off and valves designed to maintain the performance of your processes from elevated temperatures to cryogenic.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture We have the valve to help lower your costs and achieve maximum process uptime

Products







Brands



Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Les technologies d’avenir d’Emerson améliorent la chaîne de valeur du lithium

Les technologies modulaires DeltaV et une approche globale de la réalisation du projet permettent d’accélérer la mise sur le marché tout en...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.