Bettis-X6T

Actionneur Scotch yoke pneumatique Bettis CBA300

Product Description

Actionneur pneumatique combinant les points forts de l'actionneur de la série G, compact, léger, efficace et très économique.

Caractéristiques

  • Peut être intégré dans des systèmes disposant de protocoles de communication existants ou de DCMLink
  • Annulation manuelle et économique par vis d’écartement disponible afin de garantir la fiabilité de l’asservissement de la vanne en cas de perte de puissance
  • Montage inférieur ISO/DIN pour couplage serré ou direct à l'opérateur de la vanne
  • La normalisation NAMUR autorise le couplage direct ou serré de matériel accessoire
  • Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Actionneur pneumatique
Actionnement
Double effet, rappel par ressort
Certifications
IEC 60529, BS5490 : 1977-IP66 et IP67M

Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt, arrêt d’urgence
Type de vanne
Vannes à boule, papillon et à clapet non lubrifiées et autres mécanismes quart de tour
Température de service
Standard -30 °C à +95 °C. Haute -18 °C à +177 °C
Couple/poussée
Couple minimum double effet 835 à 2 492 Nm (7 388 à 22 055 in-lbs), couples de fin de rappel par ressort de 286 à 1 182 Nm (2 532 à 10 457 in-lbs)
Pression de service
3 à 10 bars (40 à 150 psi)

Documentation et schémas