Damcos-P-Handpumps

Pompes à main Damcos™

Product Description

Gérez le contrôle des actionneurs locaux avec les pompes à main Damcos. Elles sont utilisées en association avec l’unité LPU/M et tous les actionneurs standard, tels que BRC, BRCF, KC et KF. En fonction de la taille de l’actionneur, du type de commande et de l’emplacement de la vanne, ces types de pompe à main peuvent être utilisés dans différentes variantes pour le fonctionnement d’urgence et le fonctionnement autonome sans autres installations distantes. Installées directement sur les actionneurs à simple et double effet, aucune installation supplémentaire de tuyau ou de bloc n’est requise.

Déplacement de l’huile
6 cm3
Plage de viscosité de l’huile
15 à 200 cSt
Types de raccordement
Raccordements BSPP ¼" pour raccordement A et B
Poids
5,3 à 15 lg selon la taille (0 à 4 l)

Caractéristiques

  • Adapté à plusieurs situations, à la fois pour le fonctionnement d’urgence et pour le fonctionnement autonome sans autres fonctionnalités de contrôle à distance
  • Conçu pour résister à un environnement maritime difficile, à monter directement ou en cloison pour actionneur ou LPU
  • Compatible avec les modèles d’actionneurs Damcos™ de type BRC, BRCF, KC et KF.
  • Utilisation recommandée jusqu’à BRC 8000 (BRCF 4000) et utilisation recommandée jusqu’à KC 4000.
  • Taille de cuve en option, selon la taille de l’actionneur et du tuyau
  • Partie de base en option pour la maintenance des actionneurs à simple et double effet
  • Une histoire éprouvée de performances fiable
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • Conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.
  • Équipement auxiliaire du système de contrôle-commande à distance des vannes d’Emerson

Documentation et schémas