DeltaV-P-ProfessionalPLUS Station Software Suite

Suite logicielle DeltaV™ ProfessionalPLUS Station

Product Description

La base de données globale orientée objet ProfessionalPLUS permet d’accéder à toutes vos données, y compris celles provenant d’applications tierces. La station ProfessionalPLUS Station est livrée avec un ensemble complet d’outils d’exploitation, de diagnostic et d’ingénierie. De la configuration au débogage de la stratégie de contrôle graphique CEI 61131-3 en passant par la configuration graphique et historique, ProfessionalPLUS Station comprend tout ce dont vous avez besoin.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Elle comprend une base de données de pointe orientée objet
  • Elle fournit un point d’entrée unique pour toutes les données DeltaV™
  • Concevez votre système de contrôle du procédé en utilisant des graphiques de haute résolution et des fonctions de glisser-déposer afin de profiter au mieux des possibilités d’ingénierie.
  • Des fonctions fiables et intégrées telles que les alarmes hiérarchisées et la sécurité utilisateur renforcent la convivialité.
  • Comprend des diagnostics intégrés du système et des appareils