Emerson-P-PACEDGECORE

Installateur de logiciel de base PACEdge

Product Description

PACEdge fournit tous les aspects du traitement des bords pour simplifier le développement, le déploiement et l'administration de vos applications IIoT.

Numéro de référence
PACEDGECORE
Système d'exploitation
Serveur Ubuntu 20.04 LTS
Langues de programmation
C, C++, Python, NodeRED
Dispositifs intégrés
Industrial PC RXi2 Emerson
Applications configurées
Node.JS, Cockpit, Docker Compose, Docker, Node-RED, Portainer.io, Reverse Proxy, Grafana, Apache, Python, MariaDB, InfluxDB
First Year Software Support Plan Part Number
APN-STD-PER-AC-BDL
Optional Application Support Package Part Number
PENEWCUSTSUPPORT5
Operating System
Ubuntu Server 20.04 LTS
Programming Languages
Python, Node.JS, NodeRED
Configured Applications
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Caractéristiques

  • Tous les composants nécessaires au cycle de vie de l'application IIoT sont réunis en un seul ensemble avec une interface unifiée.
  • Programmation « glisser/déposer » pour un développement intuitif
  • Assure la sécurité des données opérationnelles et permet des interactions sûres avec les applications IT et cloud
  • Ensemble puissant d'outils de visualisation et d'analyse
  • Échantillons d'applications inclus pour les utiliser dès leur réception
  • Ensembles de nœuds standard conservés dans Node-RED
  • Intégré avec les RXi2 Industrial PC
  • Group Management option enables updates to up to 100 projects from a single device

Documentation et schémas