La série EMS d’AVENTICS présente une conception extrêmement compacte qui peut être installée de manière flexible à proximité des points d’aspiration pour un temps de réponse rapide et offre une efficacité énergétique élevée grâce à sa géométrie de tuyère sophistiquée. Les tuyères venturi connectées en série offrent une énorme capacité d’aspiration avec une efficacité maximale, couvrant une large gamme d’applications de vide. En fonction des propriétés de la pièce déplacée, les éjecteurs sont disponibles en deux versions de base et trois catégories de performances. Les éjecteurs à étages multiples série EMS sont parfaits pour les applications nécessitant un débit élevé avec un vide faible.