Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CMS

Modules bus de terrain AVENTICS™ série CMS

Product Description

La série CMS d’AVENTICS est utilisée pour raccorder des ilots de distribution et de bus de terrain, fournissant également des modules d’E/S centralisés La série CMS d’AVENTICS peut être raccordée aux ilots de distribution AVENTICS de la gamme HF-LG.

Caractéristiques

  • Coupleur de bus avec pilote
  • Les raccordements électriques sont du même côté que les raccordements pneumatiques, permettant ainsi de gagner de la place
  • Montage facile grâce aux connecteurs M12
  • Modules d’entrées numériques avec connecteurs M8 ou M12
  • Jusqu’à 6 modules d’E/S

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas