Les pinces de préhension parallèles WBG Numatics utilisent des pistons indépendants pour ouvrir et fermer leurs mâchoires. A rack and pinion synchronizes the gripper´s operation independently from its force rods and support rods. Ces pinces de préhension pour course longue se caractérisent par une conception rigide, à larges paliers, qui est idéale pour la manipulation de pièces de grande taille encombrantes ou lorsqu’un long outil rigide est nécessaire. Le déplacement de la pince est également adaptatif.