Topworx-P-TopWorx TVH

Contrôleurs de vannes TopWorx™ TVH

Product Description

Le TopWorx™ TVH a été spécialement conçu pour être léger, robuste et résister aux environnements les plus difficiles.
Nos boîtiers de commutation TopWorx série TX réunissent toutes les fonctionnalités dans un boitier compact à montage direct. Disponible avec une variété de capteurs de position, d’électrovannes intégrées et de réseaux de bus, la série TX peut être utilisée dans toutes les zones dangereuses et est certifiée IECEx, ATEX et UL.
La gamme de contacteurs GO de la série TX offre la même fiabilité que les contacteurs GO existants, avec des caractéristiques et des avantages améliorés. Le contacteur 36 GO offrira la possibilité de configurer 2 ou 4 contacteurs pour les boîtiers TX et TV. Des électrovannes intégrées sont disponibles en option dans la configuration à 2 contacteurs pour un contrôle encore plus poussé.

iec-ex

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Convient aux environnements de lavage intenses et corrosifs
  • Différentes options de réseaux en bus et de capteurs possibles
  • Les cames à code couleur facilitent le réglage
  • Fiable, même dans les environnements extrêmes
  • Écran haute visibilité résistant aux impacts

Documentation et schémas