Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SSI

Vérins à course courte AVENTICS™ série SSI (ISO 15524)

Product Description

La série AVENTICS SSI est constituée de vérins à course courte conformes à la dernière norme ISO 15524. Les vérins sont compacts et jusqu’à 30 % plus légers que les vérins comparables grâce à des profils optimisés en termes de poids. De plus, ils procurent une très grande souplesse dans le montage des capteurs et un amortissement élastique extrêmement efficace.

Caractéristiques

  • Idéaux pour un montage simple et des mouvements de serrage, un espace de montage réduit et des courses courtes
  • Possibilité de montage sur des pièces de machine mobiles grâce à leur faible poids
  • Concept de raccordement intelligent
  • Disponibles en diamètres de piston de 12 mm à 100 mm
  • Disponibles en vérins à tige de piston, à simple ou double effet, avec tige de piston creuse, en version anti-rotation avec plaque frontale, ou une version particulièrement courte sans aimant

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas