Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-64-2600

Détendeur électronique TESCOM™ série 64-2600

Product Description

Le détendeur économique de haute pureté série 64-2600 se caractérise par une construction en acier inoxydable avec un état de surface de 10 Ra et est nettoyé selon la qualité électronique. La pression amont est de 41,4 ou 241 bar avec des pressions aval pouvant atteindre 17,2 bar. Idéal pour une utilisation dans les points d’utilisation de 1/4’’, les armoires à gaz, la fabrication de semi-conducteurs, les boîtiers de manifolds de vannes et les laboratoires de recherche.

Classe de pression
Pression amont maximale : 41,4 ou 241 bar
Gammes de pression aval : 0 à 2,1, 0 à 4,1, 0 à 6,9, 0 à 10,3 et 17,2 bar
Matériau
Corps : Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli
Membrane : Acier inoxydable 316L ou Hastelloy®
Ressort : Acier inoxydable 316 ou Elgiloy®
Siège
PCTFE or Teflon®; (Vespel® en option pour le modèle de 241 bar uniquement)
Tige, bague de maintien de siège, guide de vanne
Acier inoxydable 316 ou Hastelloy®
Température de service
Siège en PTCFE : -40 °C à 60 °C
Siège en Teflon® : -40 °C à 71 °C
Siège en Vespel® : -40 °C à 177 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4’’ H.P.I.C.
1/4’’, 1/2’’
Pivot mâle, pivot femelle
Embases de tube 1/4’’
Capacité de débit
Cv = 0,06 (modèle de 241 bar)
Cv = 0,15 (modèle de 41,4 bar)
Poids (sans manomètres)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Performances et propreté optimales à une excellent prix
  • L’état de surface interne de 0,25 micromètre garantit une génération ou un emprisonnement minimum des particules.
  • Un véritable séparateur à corps métal/métal fournit une meilleure intégrité en cas de fuite.
  • Absence d’appareil à friction ou de ressort de rappel négatif dans l’écoulement du débit
  • La butée réglable limite la pression de sortie
  • Une bague de chapeau à orifice positionnable est disponible

Documentation et schémas