Le module rotatif série RM Numatics transfère uniquement la pression de l’air vers des pièces en rotation sur sa plate-forme rotative en passant par des orifices fixes. Le module rotatif et la pince de préhension forment un ensemble compact et épuré, permettant à la pince de préhension de se déplacer librement sans torsion des conduites d’air. La série RM de Numatics est idéale pour les équipements d’analyse et de diagnostic, les biocarburants ainsi que pour les équipements de mise en bouteille, de cuisine et de blanchissage industriels.