Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-AR

Actionneurs rotatifs Numatics™ AR

Product Description

L’actionneur rotatif Numatics™ série AR à profil bas et compact, est destiné aux systèmes de contrôle-commande pneumatiques. La crémaillère d’entraînement des actionneurs produit le couple de rotation, tandis que la crémaillère de contrôle détermine la course. Présentation de la série AR Numatics Le système de montage NuMate™ permet une installation pratique de l’actionneur sur une unité de guidage linéaire Numatics série SH.