Roxar-P-hp-hydraulic-fittings

Système de raccords d’accès hydrauliques haute pression Roxar

Product Description

Le système de raccords d’accès hydrauliques Roxar est conçu pour une sécurité optimale lors de l’installation des sondes et des coupons et pour leur récupération sous pleine pression de service à l’aide de l’outil de récupération hydraulique Roxar. Des adaptateurs sont disponibles pour adapter les raccords mécaniques au système hydraulique. Le système ne comporte aucune pièce externe. Il assure un maximum de souplesse dans le positionnement des sondes et une installation sûre.

Documentation et schémas