Roxar-P-retractor-tools

Outils rétracteurs Roxar

Product Description

Les outils rétracteurs Roxar sont conçus pour l’installation et le remplacement des sondes et des coupons de systèmes rétractables de 1”. L’outil, qui est fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion, se fixe facilement sur l’ensemble de sonde et se retire après utilisation. Il doit toujours être utilisé pour des applications sous pression. Le résultat est la récupération et l’installation sûres et pratiques des sondes et des coupons.