Rosemount-3051S Wireless DP Flow Transmitter

Transmetteur de débit à pression différentielle sans fil Rosemount™ 3051S

Product Description

Le transmetteur de débit à pression différentielle sans fil Rosemount 3051S combine une technologie modulaire hors pair et des éléments primaires d’avant-garde avec la sécurité et la fiabilité des données d’un réseau WirelessHART®. Solution haut de gamme, ce transmetteur de débit à pression différentielle s’intègre aisément à de nombreux éléments primaires, qui peuvent être pré-assemblés. L’installation de ce transmetteur sans fil se fait aisément, tout en garantissant une fiabilité des données durable de plus de 99 % sans le coût du câblage.

Garantie
Garantie limitée à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Étendue de mesure
Jusqu'à 137,89 bar pour la pression différentielle
Sortie
Pression différentielle, variable mise à l’échelle
Protocole de communication
WirelessHART®
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)

Caractéristiques

  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • Les éléments primaires peuvent être préassemblés sur le transmetteur pour fournir une solution de débitmétrie à pression différentielle optimisée, prête à être installée.
  • Les systèmes complets de débitmétrie sont testés et étalonnés pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation.
  • La plate-forme SuperModule™ en acier inoxydable, entièrement soudée et hermétique offre une stabilité pendant 15 ans et offre une garantie limitée de 15 ans.
  • Les classes de performances Ultra et Ultra for Flow assurent une précision jusqu’à 0,025 % en matière d’étendue d’échelle.
  • La rangeabilité de 1/200 produit des mesures fiables et assure une grande souplesse d’application.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 80 results for Pièces et accessoires
: