Roxar-P-hydraulic-retrieval

Outils de récupération hydrauliques et vannes de service Roxar

Product Description

Les outils de récupération hydrauliques et les vannes de service Roxar permettent la récupération efficace et sûre des sondes et des coupons dans les raccords d’accès hydrauliques de 2". Il s’agit de l’outil de récupération le plus court et le plus léger sur le marché et il procure aux opérateurs souplesse et commodité lors de la sélection des meilleurs emplacements de surveillance. L’outil ne comporte aucune pièce mobile externe, ce qui garantit un niveau de sécurité unique sans blessures corporelles signalées.

Documentation et schémas