Pour assurer la fiabilité des opérations, le transmetteur de niveau Magtech LTM effectue des mesures directes et non intrusives dans la tuyauterie. Le transmetteur de niveau magnétostrictif détermine le niveau de liquide en détectant le niveau des aimants contenus dans le flotteur, puis transmet la mesure au système de contrôle-commande. Le transmetteur Magtech LTM fonctionne avec l'indicateur de niveau magnétique Magtech pour apporter une solution idéale aux applications haute pression et haute température.