Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-3500-3700 Transmitter

Transmetteurs et contrôleurs Micro Motion Série 3000

Product Description

Grâce aux fonctions du transmetteur Coriolis et aux capacités d’un automate programmable, le transmetteur Micro Motion série 3000 est adapté aux solutions industrielles, notamment le calcul de pétrole brut, la densimétrie avancée, le comptage transactionnel et les opérations de soutage.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
Configurer
Configurer
Boîtier
3500/3300 en rack :
le boîtier du montage en rack de 19” (486,2 mm) est conforme aux normes DIN 41494 et CEI 297-3
3500/3300 sur panneau :
cadre chanfreiné avec indice de protection de la face avant NEMA 4X (IP65) en aluminium avec revêtement laminé
Boîtier
3700/3350 sur le terrain : boîtier en aluminium peint époxy, support en acier inoxydable 304
NEMA 4X (CSA) et IP66/IP67 (ATEX/IECEx)
Poids
3500/3300 : maximum 3,5 lb (1,6 kg), sans les câbles de liaison
3700/3350 : 19 lb (8,6 kg)
Indicateur
Indicateur LCD rétro-éclairé : définition 128 × 128 pixels avec réglage de contraste et vitre acrylique antireflet, résistante aux agressions chimiques
Interface
Boutons-poussoirs tactiles de grande dimension
Touches de fonctions définies par logiciel
Polyester résistant aux agressions chimiques

Caractéristiques

  • Réduisez les coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation de votre usine grâce aux fonctions de transmetteur et d’automate programmable.
  • Augmentez l’efficacité et le rendement et améliorez la qualité du produit.
  • Les fonctionnalités de configuration complète évitent l'utilisation d'outils supplémentaires.
  • Améliorez l’interaction avec un grand indicateur programmable et un affichage descriptif des alarmes pour une facilité de configuration, de contrôle et d’utilisation.
  • Optimisez la disponibilité et la stabilité du procédé avec la technologie MVD qui accélère le temps de réponse et permet des mesures multiparamètres.

Documentation et schémas