Le système de mesure polyphasique de la salinité Roxar effectue en temps réel des mesures de la conductivité et de la salinité de l’eau produite dans les puits de production polyphasiques. Utilisé avec le débitmètre polyphasique Roxar, il permet aux opérateurs d’obtenir des mesures polyphasiques indépendantes et d’engager des actions correctives afin d’améliorer le maintien de l’écoulement (en optimisant les agents anticorrosion, anti-érosion et antitartre), de limiter la formation de cônes d’eau et de maximiser la production de pétrole et de gaz.