Emerson-P-PipelineScheduler

PipelineScheduler™

Product Description

Système de planification pour liquides simple d'utilisation qui permet de faire face aux défis liés au déplacement de vastes quantités de pétrole brut et de produits raffinés dans les pipelines du monde entier. PipelineScheduler constitue un dépôt de données centralisé permettant de standardiser la gestion des informations pour la comptabilité et le marketing, les opérations, l'ingénierie et la direction. Il organise et regroupe les informations cruciales pour justifier les décisions commerciales et opérationnelles quotidiennes. Une solution critique pour votre entreprise.

Caractéristiques

  • Évaluez rapidement la stabilité des volumes nominés
  • Garantissez le respect des délais de transport grâce à la capacité d'évaluation rapide des modifications apportées au calendrier
  • Utilisez efficacement l'équipement des pipelines grâce aux horaires précis de lancement et d'arrivée des lots
  • Prenez en charge davantage de clients grâce aux fonctionnalités d'automatisation permettant une planification et une livraison simples et rapides
  • Réduisez les coûts en limitant l'utilisation de contaminants dans les produits et la dégradation de la qualité
  • Identifiez et éliminez rapidement les goulots d'étranglement et les contraintes à l'aide de la représentation visuelle de l'intégralité du réseau de pipelines au cours du temps
  • Prédisez précisément la qualité des produits mélangés dans les réservoirs, et évitez les violations potentielles de limites hautes ou basses.