Mimic-P-HYSYSLink

Aspen HYSYS® pour Mimic™

Product Description

Aspen HYSYS pour Mimic combine le puissant cadre de formation, d’intégration et de test du logiciel de simulation Mimic avec les capacités rigoureuses d’ingénierie et de conception d’Aspen HYSYS pour créer un ensemble d’outils de simulation de procédé unifié de simulation dynamique à usage multiple (MPDS), la simulation de formation des opérateurs (OTS) et la simulation de formation immersive (ITS).

Caractéristiques

  • Permet de développer, tester et optimiser un système de contrôle-commande complet
  • Prend en charge le développement et les tests de configuration des systèmes de contrôle-commande par lots et en continu dans un environnement hors ligne
  • Offre une formation efficace des opérateurs sur le procédé réel
  • Prend en charge les tests et l’examen des études d’analyse des risques liés aux procédés
  • Permet la validation de la documentation opérationnelle sans impact sur la production
  • Prise en charge de plusieurs cas HYSYS sur une seule machine ou de multiples machines avec captures instantanées

Documentation et schémas