Fisher-P-VS100

Relais déclencheur Fisher™ type VS100

Product Description

Le relais déclencheur Fisher type VS100 est conçu pour arrêter le flux de gaz vers le système aval si la pression de sortie augmente au-dessus ou chute en dessous des niveaux prédéfinis. Le type VS100 est composé d'un corps incluant un orifice démontable, fermé par un chapeau et un relais déclencheur type VSX4.

Caractéristiques

  • Corps de capacité moyenne et haute disponibles
  • Temps de réponse court
  • Construction du corps en fonte GS et en acier
  • Conforme à la Directive Équipements sous pression (97/23/EC)
  • Overpressure and Underpressure trips available. Set points range from 12 inches w.c. to 79.8 psi / 30 to 5500 mbar
  • Modular body construction allows for adding regulator module in the future with no pipe charges
Configurations disponibles
Types VS111 et VS112 : pour application de capacité moyenne avec orifice de 19 mm / 0,75 pouce
Diamètres du corps et types de raccordement
Corps de capacité moyenne (MC) :
  Rp 1, 1-1/4, 1-1/2
  1, 1-1/4, 1-1/2 NPT
  Rp 1 x 2-1/4 GAZ
  DN 40 PN 16, à emmancher

Documentation et schémas