Le système d’actionneur et de vanne Fisher GX est en mesure de répondre à de nombreuses exigences en matière de dimensionnement des pipelines et de débit. Avec la construction à trois voies, le contrôle de la température se fait de manière précise. Les passages aménagés dans le corps de la vanne assurent des capacités maximales et engendrent un débit stable, pour un fonctionnement fluide.