Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-figure 171 floating ball valve

Vanne à boule flottante K-Ball série 172

Product Description

La K-Ball Figure 172 est une vanne à boule flottante en trois pièces destinée à être utilisée dans une grande variété de services industriels, y compris une configuration pour des applications de nettoyage de haute pureté. La Figure 172 est conçue conformément à la norme ISO 5211 et peut être configurée dans un certain nombre d’options de matériau avec des raccordements au procédé filetés, soudés bout à bout ou des raccordements au procédé tri-clamp

Caractéristiques

  • Conception démontable en trois pièces
  • Moulage à la cire perdue du corps et du bouchon
  • Disponible en matériaux de corps en acier au carbone (WCB/1.0619) et en acier inoxydable (CF8M/1.4408)
  • Tige anti-éjection
  • Dispositif de verrouillage
  • Étanchéité selon la norme EN 12266-1, niveau A et API 598
  • Extrémités avec soudure bout à bout, à emboîtement soudé, filetées à BSPP, BSPT et NPT
Conception du corps
Trois pièces
Matériau
Acier au carbone ou acier inoxydable
Température de service
Voir la fiche de spécifications sous documents ci-dessous
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, emboîtement soudé, tri-clamp, fileté à BSPP, BSPT et NPT
Classe de pression
Jusqu’à 1000 psi (PN 69)
Dimensionnement de la vanne
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Normes de dimensionnement de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à boule, vanne à boule flottante

Documentation et schémas