Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-CompoSeal Valve

Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal

Product Description

La vanne papillon à siège résilient CompoSeal de Keystone se caractérise par un corps de vanne et un disque en matériau composite de haute technicité offrant une excellente résistance chimique interne et externe, tout en étant léger et simple à installer.

Caractéristiques

  • L’ensemble breveté corps/obturateur à insérer entre brides, réalisé en matériau composite de haute technicité, offre une excellente résistance chimique tant interne qu’externe.
  • La structure légère entraîne une réduction des coûts et simplifie l’installation.
  • Aucun support de conduite supplémentaire n’est nécessaire en cas d’installation dans une tuyauterie en plastique ou GRP.
  • L’obturateur en matériau composite de pointe offre une excellente résistance à la corrosion.
  • Toutes les attaches sont en acier inoxydable 316 en standard.
  • Étanchéité à la bulle à la fermeture dans les deux sens, selon la norme EN 12266-1 Fuites A.
  • La plage de pressions Pressure atteint PN 16 à température élevée.
  • Le robinet peut être utilisé avec une vitesse de fluide élevée, pouvant atteindre 12 m/s.
  • La tige de manœuvre et les joints d’étanchéité primaire du robinet ne sont pas affectés par la force de serrage de la boulonnerie de la bride ni par le type de bride de tuyauterie.
  • Coefficient Kv (Cv) élevé.
  • Inutile de prévoir des joints de bride.
  • Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
Matériau
Fibre composite
Température de service
Inférieur à 150 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN16
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Dimensions de la vanne
NPS 10/DN 250, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon

Documentation et schémas