Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-Deflection Cone

Cônes de déviation Clarkson

Product Description

Cônes de déviation en fonte chromée et polyuréthane destinés à protéger le robinet/la vanne de l’usure et du décapage dans le cadre d’applications abrasives

Caractéristiques

  • Les cônes de déviation sont un moyen simple et efficace de protéger les pièces internes des vannes contre l’usure et le frottement dans les services abrasifs.
  • Disponibles en polyuréthane pour les services d’ordre général.
  • Conception remplaçable sur le terrain.
  • Débits élevés obtenus grâce à une conception simplifiée.
  • La forme profilée minimise les poches internes.
  • Lors de l’utilisation de cônes de déviation en fonte chromée, un joint d’étanchéité est nécessaire entre la vanne et le cône de déviation.
Type de vanne
Guillotine

Documentation et schémas