Baumann-P-24000SB

Vanne de régulation monobloc Baumann™ 24000SB

Product Description

La vanne de régulation Baumann 24000SB est recommandée pour les applications à faible débit, à haute pression et de contrôle industriel. La vanne 24000SB est la solution idéale pour les applications qui dépassent la plage de fonctionnement des autres vannes Fisher série 24000. Différents raccordements d'extrémité allant du fileté (standard), de la soudure bout à bout à celle à brides permettent d'ajouter de la polyvalence à cette gamme de produits haute pression. Des constructions spéciales en alliage à haute teneur en nickel sont disponibles et complètent l'offre de base en acier inoxydable S31600/S31603.

Certifications
DESP, CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Faible Débit
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal, linéaire
Matériau
Inoxydable, alliage
Température de service
Cryogénique, Température standard, Haute température
Classe de pression
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL900, ANSI CL1500
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, fileté
Classe de fermeture
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Le double guidage supérieur du clapet et de la tige assure une stabilité accrue pendant le déplacement du clapet.
  • Plusieurs réductions de capacité des éléments internes sont disponibles, répondant aux exigences changeantes des procédés. Les valeurs Cv correspondantes peuvent descendre jusqu'à 0,00013.
  • Chapeau prolongé en option pour des applications allant de -195 °C à 537 °C.
  • Actionneur enrobé de poudre d'époxy avec attaches en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion.
  • Actionneur multi-ressorts, réversible sur site avec bande morte réduite, permettant un fonctionnement direct à partir des dispositifs de signal à distance.
  • Système de garniture d'étanchéité ENVIRO-SEAL™ en option pour répondre aux exigences critiques en matière de contrôle des émissions.
  • Le contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE ™ est disponible pour l'étalonnage et le diagnostic à distance dans les installations utilisant l'architecture PlantWeb.