Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-D2T

Vanne de régulation Fisher™ D2T FloPro

Product Description

La vanne Fisher D2T est idéale pour une utilisation en tant que vanne de décharge sur des séparateurs et épurateurs de gaz. Elle convient également à d'autres applications haute pression dans les domaines de la production, de la compression et du traitement du gaz naturel.

Certifications
DESP, ATEX, CRN
Service critique
Usage général
Caractéristiques de débit
Caractérisation
Matériau
Acier au carbone
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME CL900
Type de raccordement au procédé
Fileté
Classe d'arrêt
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Intègre un bouchon de conduite permettant de configurer le corps D2T comme vanne droite ou vanne d'angle.
  • Des raccordements NPT 1 sont disponibles.
  • Affiche une pression nominale conforme CL900 (2 250 psig).
  • Débit FloPro sélectionnable sur site pour une taille de port de 1/4, 3/8 et 1/2 pouce.
  • Éléments internes en alliage 6 solide pour service érosif.
  • Capacité de perte de charge totale de 2 250 psig.
  • La vanne est adaptée aux applications NACE.
  • Une garniture ENVIRO-SEAL™ D2T est disponible.

Documentation et schémas