Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-V260

Vanne de régulation Fisher™ V260

Product Description

La vanne Fisher V260 est une vanne de régulation à alésage intégral entièrement conçue pour une pression, un débit et un contrôle du procédé optimisés. Un atténuateur intégral percé contrôle le bruit et la vibration générés par les liquides et gaz avec perte de charge élevée. Le raccordement de l’arbre cannelé vers l’actionneur réduit le jeu mécanique.

Certifications
CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, émission fugitive, NACE
Service critique
Cavitation, réduction du bruit
Caractéristiques de l’écoulement
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, Duplex, alliage
Température de service
Température normale, basse température (< -40 °C), haute température (> 120 °C)
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides
Classe d’étanchéité
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le raccordement boule-arbre cannelé, le raccordement de l’arbre cannelé vers l’actionneur, les ensembles de bagues alimentation-extrémités doubles et le guidage avec tourillon assurent un contrôle dynamique amélioré.
  • La vanne V260A permet d’atteindre une atténuation acoustique jusqu’à -20 dBA en construction à 1 étage. La construction à 2 étages peut offrir une atténuation jusqu’à -25 dBA.
  • L’atténuateur fait partie intégrante de l’ensemble de joints. Le joint balaie la surface de la boule et non l’atténuateur, prolongeant la durée de vie du système.
  • Des matériaux conformes à la norme NACE MR0175-2002 sont disponibles.
  • Les joints à réglage automatique à assistance par pression assurent une fermeture étanche, pour un usage fiable à long terme.
  • Les tourillons sphériques sont conçus pour les applications exigeantes nécessitant une longue durée de vie et des coûts et délais de maintenance réduits.
  • L’atténuateur est actif sur l’ensemble de la rotation de la boule, convenant ainsi aux applications très exigeantes. Un atténuateur caractérisé est utilisé pour répondre aux conditions de service.

Documentation et schémas