Les vannes à guidage par cage à trois voies Fisher YD et YS sont conçues pour un fonctionnement en régulation ou tout-ou-rien. Elles sont disponibles dans des constructions équilibrées et non équilibrées. La vanne YD est destinée aux applications convergentes et divergentes générales. La vanne YS est destinée aux applications convergentes générales. Les vannes YD et YS Fisher conviennent à une vaste gamme d'applications, y compris dans les environnements sujets aux fissures sous contrainte dues au sulfure et au chlorure, notamment dans les industries de production de pétrole et de gaz.