Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-6012

Diffuseurs à évents Fisher™

Product Description

Les diffuseurs à évents Fisher 6012 offrent une régulation des vibrations et du bruit dans les applications de ventilation. Un diffuseur à évents ramène la pression sur la vanne de régulation pendant le processus de ventilation vers l'atmosphère et partage la perte de charge totale avec la vanne d'évent. Cette opération réduit le bruit de la vanne d'évent et de l'évent atmosphérique. Les diffuseurs à évents Fisher 6013 sont équipés d'une enveloppe extérieure conçue pour l'utilisation dans les applications de ventilation au sein des centrales électriques.

Service critique
Atténuation du bruit
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale, haute température
Type de raccordement au procédé
Face surélevée, à bride, RTJ, soudure bout à bout
Taille de la vanne
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 26
Taille normale de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le concept de diffuseur se décline en plusieurs versions uniques, offrant ainsi des solutions optimales pour diverses applications. Le diffuseur ne doit pas obligatoirement être installé à proximité de la vanne de régulation.
  • La sélection d'une association diffuseur-vanne adéquate permet d'obtenir une réduction du bruit allant jusqu'à 40 dBA.
  • L'association d'un diffuseur et d'une vanne permet de réguler la pression/l'écoulement comme le ferait une vanne de régulation classique. Tout aussi important, cette solution régule la création de bruit et de vibrations potentiellement problématiques.
  • Tous les diffuseurs Fisher, en ligne et à évents, sont des appareils statiques et robustes ne nécessitant aucune maintenance après l'installation. Ces différentes caractéristiques s'allient pour fournir une meilleure régulation du bruit avec un investissement minimal.