Branson-P-Bransonic M2800

Laveur mécanique Branson Bransonic® M 2800

Product Description

Le laveur à ultrasons Bransonic® M est le premier laveur mécanique à ultrasons. Il est conçu pour la performance, le contrôle, la durabilité et la fiabilité dans de nombreuses applications. Tous les laveurs Bransonic® peuvent également être utilisés pour la séparation cellulaire, la préparation d’échantillons et le dégazage de liquides.

Dimensions hors-tout
343 mm L x 304 mm l x 292 mm P (13,5 po L x 12 po l x 11,5 po P)
Dimensions du réservoir
241 mm L x 138 mm l x 101 mm (9,5 po L x 5,5 po l x 4 po P)
Poids
4 kg (9 lb)
Fréquence
40 kHz

Caractéristiques

  • Transducteurs industriels de 40 kHz
  • Temporisateur mécanique de 60 minutes (peut être réglé pour un fonctionnement continu)
  • Panneau de commande surélevé
  • Drain latéral ou drain de vidange intégré (1,9 ou 2,8 litres)

Documentation et schémas