Branson-P-TPX301 Thermal Processing System

Branson TPX301

Product Description

Conçu pour l'agrafage, l'insertion, le sertissage, le décarottage et le marquage de date

Plaques d'outillage
356 l x 203 D
Course d'outillage
102 mm
Profondeur du col
241 mm
Exigence pneumatique
Air sec propre (5 microns) de 552 kPa (80 psi) à 20 ft3/min maxi.
Poids
Env. 250 kg
Poids
Actionneur
Pneumatique
Système de refroidissement

Caractéristiques

  • Nouveau contrôleur/interface opérateur amélioré avec affichage à 3 chiffres et E/S augmentée
  • Régulateurs de température discrets et toutes fonctions et mode d'auto-apprentissage
  • Surveillance du régulateur de température et alarme
  • Hauteur de travail maximale de 53 cm (21 po) sans outillage supérieur ou inférieur
  • Deux ports de capteur PP standard
  • Retour de position complet pour le contrôle logiciel des signaux de début et de fin de course
  • Contrôle de navette
  • Régulateur de pression, manomètre et filtre, vanne de décharge pneumatique avec verrouillage/étiquetage

Documentation et schémas