Branson-P-MCX Mold Cleaner W3

Bac nettoyeur Branson MCX W3

Product Description

Les bacs nettoyeurs à ultrasons de la série MCX de Branson sont équipés de transducteurs immersibles montés sur le côté et de puissants thermoplongeurs qui offrent un procédé de nettoyage des moules d’injection plus efficace et plus rapide.

Dimensions de travail
L x P x l (42” x 52” x 16”)
Taille maximale du bac / de la pièce
L x P x l (38” x 38” x 14”)
Fréquence ultrasonique
25 kHz, 40 kHz
Puissance ultrasonique nominale
Transducteurs côté simple : 5 400 W
Transducteurs double côté : 10 800 W
Raccordement électrique
208 / 240 / 480 V, 3 Ph

Caractéristiques

  • Système de nettoyage par ultrasons entièrement configuré avec des transducteurs ultrasoniques immersibles adéquats situés sur une ou deux parois verticales du bac de nettoyage, ainsi que de puissants thermoplongeurs pour aider à éliminer les saletés et les crasses les plus tenaces et inaccessibles de la surface du moule.
  • Le choix d’une fréquence ultrasonique de 25 kHz et 40 kHz offre aux utilisateurs une grande flexibilité pour éliminer les contaminants tenaces, atteindre les détails complexes du moule et éviter tout dommage aux caractéristiques critiques de la conception du moule.
  • L’interface homme-machine (IHM) conviviale et avancée des générateurs ultrasoniques Branson GCX permet d’accéder facilement aux données et à la configuration du système
  • Le contrôle numérique de la fréquence de balayage et de la puissance ultrasonique permet un contrôle plus précis et une meilleure cohérence du procédé de nettoyage.
  • Le système de montage à distance du générateur ultrasonique permet de séparer les contrôles de procédé critiques et la zone de travail de nettoyage des moules afin de réduire les risques de dommages involontaires et d’accidents.