Bacs de nettoyage à transducteur ou transducteurs immersibles Branson

Product Description

Branson fabrique cinq bacs de 25 à 40 kHz à transducteur de taille standard d'une capacité allant de 10 à 190 litres (2,5 à 50 gallons).

Capacité
10, 20, 40, 80, 160 ou 190 litres (2,5, 5, 10, 20, 40 ou 50 gallons)
Puissance de chauffage
500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 W

Caractéristiques

  • Ratio de revanche supérieur à 120 % pour éliminer les pertes de diffusion
  • Serpentin de condensation principal réfrigéré pour condenser le volume des vapeurs de solvant
  • Condensateur à espace libre de froid réfrigéré pour fournir une barrière d'air froid contribuant à minimiser les pertes fugitives
  • Couvercle coulissant pour éliminer les courants d'air et favoriser l'étanchéité de l'unité durant les périodes d'inactivité.
  • Carter d'ébullition décalé avec contrôle du niveau de liquide
  • Sac filtrant pour minimiser les pertes de solvant pendant la maintenance
  • Séparateur d'eau interne refroidi pour réduire les pertes
  • Plomberie en acier inoxydable pour les surfaces mouillées de solvant

Documentation et schémas