Damcos-P-Local Power Unit

Unité d’alimentation locale Damcos™ LPUM

Product Description

Bénéficiez de la polyvalence avec l’unité d’alimentation locale Damcos LPUM. Conçue pour s’intégrer à votre système électrohydraulique pour la commande à distance de vos vannes et actionneurs de petite taille, l’unité d’alimentation LPUM est également robuste et conçue pour le maritime. L’unité d’alimentation LPUM est très compacte et dispose d’un encombrement optimisé pour les vannes et les actionneurs plus petits. Il est cependant possible d’obtenir différentes options de contrôle comme P-NET et PD527. Faites confiance à la marque Damcos dont la fiabilité résiste à toutes les épreuves depuis plus de 50 ans.

Débit max.
45 s selon la température ambiante
Indice de protection du boîtier
IP68 (3 bar en 24 heures)
Température ambiante
-5 °C à 55 °C
Poids
8,5 kg
Volume de cuve
105 ml/35 ml environ
Presse-étoupes
1 M20 x 1,5 (8-15 mm) standard. Voir la fiche de spécifications pour plus d’informations
Matériaux de fabrication
Aluminium DS4261, AISI 12, anodisé

Caractéristiques

  • Solution polyvalente et économique pour des performances locales haut de gamme
  • Possibilité de configurer et de faire évoluer l’unité en fonction des exigences de contrôle
  • Unité d’alimentation Damcos LPUM comprenant une seule configuration, mais des options de contrôle différentes comme le raccordement (terminal) ou le contrôle de bus : configuration sèche – standard
  • Unité d’alimentation Damcos LPUM capable de s’adapter à des actionneurs Damcos plus petits, tels que BRC et BRCF jusqu’à la taille 500 et KC et KF/R jusqu’à la taille 125
  • Option d’installation de la pompe à main locale LPUM
  • Pas de câbles desserrés, comme les câbles indicateur de position ou similaires
  • Conception robuste pour l’environnement maritime
  • Désaérage et remplissage d’huile aisés
  • Conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.

Documentation et schémas