Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-AgileOps Database

Base de données AgileOps™

Product Description

AgileOps fournit un référentiel central pour la consultation, la configuration et la gestion de toutes les données d’alarmes et d’événements. La base de données en ligne, conforme aux normes ISA 18.2 et CEI 62682, améliore considérablement votre capacité à auditer et à rationaliser les alarmes en fournissant une vue unifiée de tous les paramètres du système de contrôle-commande.

Caractéristiques

  • La base de données AgileOps est une solution en ligne qui surveille les changements dans le système de contrôle-commande, détecte les nouvelles alarmes et les alarmes supprimées, et contrôle le procédé de travail pour rationaliser les alarmes. AgileOps permet aux utilisateurs d’appliquer les propriétés de l’alarme, d’indiquer les valeurs approuvées et les révisions suggérées, et de capturer les causes, les conséquences et les actions et autres données d’alarmes. Grâce à la base de données AgileOps, les utilisateurs peuvent consulter la configuration de tous les modules AgileOps point par point.
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment DeltaV® et Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, MOD 5 de DOW et Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA et Yokogawa Centum VP. AgileOps propose également un connecteur générique pour les autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas