Débitmètre à effet Coriolis Hygiénique Micro Motion série H composé d'un Capteur H050S et d'un Transmetteur 1500
Débitmètre à effet Coriolis Hygiénique Micro Motion série H composé d'un Capteur H050S et d'un Transmetteur 1500
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
Sorties disponibles
Modèle 1500 : pour les applications qui nécessitent un débit variable (en milliampères et sortie impulsions/fréquence) Modèle 2500 : pour les applications qui nécessitent un mesurage simultané de plusieurs grandeurs avec un choix de combinaisons de sorties (analogiques, impulsions/fréquence et entrées/sorties TOR)
Boîtier
Polyamide PA 6,6
Alimentation
•19,2 à 28,8 V c.c. minimum •6,3 W •Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
Signaux des entrées/sorties
•Une sortie analogique active 4–20 mA •Une sortie impulsions active
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire
Options de montage
Salle de contrôle à montage déporté uniquement •Montage sur rail de 35 mm •Le rail doit être relié à la terre
Types d'application
•Régulation du procédé •Écoulement biphasique liquide/gaz •Dosage et conditionnement •Auto-contrôle d’intégrité d’étalonnage
Certifications pour zones dangereuses
Certifié pour les environnements sans risque d'explosion uniquement
Caractéristiques
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H050S, 1/2 pouces (DN15), acier inoxydable 316L, finition 32 Ra
Minimisez la variabilité du contrôle de procédé avec une sensibilité supérieure dans une conception compacte.
Maîtrise de la qualité des produits avec une précision supérieure en densité
La conception autovidangeable et la stabilité supérieure en température permettent des changements rapides de produit.
Choisissez parmi plusieurs options, notamment l’acier inoxydable 316L hautement poli avec une finition de surface jusqu’à 15 Ra.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Obtenez des capacités d’écoulement biphasique supérieures pour les applications de prédétermination, de chargement et d’air entraîné avec des boîtiers de transmetteurs en acier inoxydable compacts et aseptiques.
Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
Ces appareils s’utilisent pour le SEP (stérilisation en place), le NEP (nettoyable en place) et dans les environnements sanitaires où la conformité 3-A et EHEDG est requise.
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
Documentation et schémas
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H050S, 1/2 pouces (DN15), acier inoxydable 316L, finition 32 Ra
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500