Software de gerenciamento de ativos
Aumente a eficiência de manutenção com diagnóstico preditivo em tempo real a partir dos seus dispositivos de campo inteligentes
Usando dados de dispositivos de campo inteligentes em tempo real, você pode responder de modo mais rápido e tomar decisões fundamentadas sobre manter ou trocar os dispositivos de campo. Em última análise, a manutenção preditiva possibilitada por um programa eficiente de gerenciamento de ativos ajuda a evitar paradas não programadas e práticas ineficientes que consomem seus lucros.
Com o software de gerenciamento de ativos AMS, você pode dinamizar seus esforços de comissionamento, tomas decisões com base em inteligência preditiva em tempo real e melhorar a manutenção, disponibilidade e desempenho de ativos de produção fundamentais.
Implante a visibilidade de toda a planta nos dados, na integridade e nas análises fundamentais de dispositivos de campo inteligentes.
Alessea Lane mostra como o AMS Device View permite filtrar dispositivos fora de produção durante o comissionamento e paradas programadas da planta. Isso facilita o rastreamento do projeto e dá melhor visibilidade do status do projeto.
Melhore o tempo de resposta às mudanças de operação por meio de uma melhor visibilidade das mudanças em campo. A tecnologia de sincronização automática do AMS Trex sincroniza automaticamente os dados de campo com o banco de dados do AMS Device Manager.
Experimente uma versão de demonstração interativa do aplicativo AMS Device View no AMS Device Manager.