AMS Device Manager

AMS Device Manager

Visibilidade em toda a planta dos dados, da integridade e das análises fundamentais de dispositivos de campo inteligentes.

Tome decisões bem fundamentadas com base em dados em tempo real

O AMS Device Manager permite a transformação digital como uma aplicação que adota padrões e protocolos abertos, proporcionando conectividade a uma ampla gama de dispositivos.  Ele também oferece manutenção preditiva para reduzir as paradas não programadas, aumentar a produtividade e melhorar a segurança.


O AMS Device Manager fornece acesso on-line em tempo real a diagnósticos e alertas inteligentes de instrumentos e válvulas, proporcionando uma visão das condições do dispositivo e informações para a resolução de problemas detectados. Com base em dados em tempo real sobre as condições, o pessoal de operações e manutenção pode reagir rapidamente e tomar decisões bem fundamentadas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tome decisões bem fundamentadas com base em dados em tempo real
Gerencie instrumentos on-line e off-line em qualquer lugar
AMS Device Manager Data Server

AMS Device Manager Data Server

O AMS Device Manager Data Server permite que os usuários repliquem seus dados do sistema fora da rede de controle do processo, estendendo com segurança para destinos da Emerson/AspenTech e de terceiros, como historiadores de planta, sistemas de controle, aplicações de visualização, análises e muito mais, inclusive:​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™

​Leia o comunicado de imprensa aqui. 


Saiba mais...
Clique para continuar a leitura AMS Device Manager Data Server
AMS Device Manager

AMS Device Manager

Reduza o tempo de comissionamento com modelos de configuração

Acelere as atividades de partida do sistema e comissionamento com a configuração de dispositivo em massa.  Crie um modelo de configuração de dispositivo uma vez e simplesmente aplique-o a dispositivos do mesmo tipo. Depois, valide as alterações usando relatórios de validação integrados.

Agilize o comissionamento com modelos de dispositivo e configuração em massa

Configure automaticamente e valide dispositivos usando o AMS Device Manager para uma redução de esforço de até 80%.
 

Histórias de clientes

O AMS Device Manager da Emerson tem um histórico comprovado de fornecer resultados ao longo do ciclo de vida de uma instalação.

Gerencie on-line e off-line

Gerencie instrumentos on-line e off-line em qualquer lugar

Integre até 30.000 dispositivos em um único banco de dados para todos os seus dispositivos inteligentes conectados a diferentes sistemas host, incluindo dispositivos off-line configurados com um comunicador de campo, como o AMS Trex. Amplie os recursos de gestão de ativos fornecendo informações sobre as condições do dispositivo e o estado da calibração por meio de uma interface em navegador, que permite acesso a qualquer estação na rede protegida.

Forneça dados com segurança

Forneça dados de forma segura para aplicações de nível empresarial

O AMS Device Manager integra-se a aplicações de nível empresarial, como o AMS Optics, para fornecer visibilidade da condição do instrumento.  Ele é uma fonte confiável que fornece dados de dispositivos conectados a vários DCSs, PLCs ou sistemas de segurança por meio de protocolos industriais abertos, permitindo a análise de dados para melhorias de processo.

Reduza o custo com abordagem proativa de manutenção

Reduza o custo com abordagem proativa de manutenção

Usando dados de referencia e desempenho históricos, você pode analisar tendências para determinar quando será necessário fazer substituições ou manutenção. O AMS Device Manager apresenta gráficos para visualizar discrepâncias e ações recomendadas sobre como corrigir problemas.

Otimize a calibração

Otimize os processos de trabalho de calibração

O AMS Device Manager suporta a definição de esquemas de teste de dispositivo, a programação da calibração do dispositivo e a gestão dos dados de calibração do dispositivo. Elimine o uso de papel e os erros em documentos automatizando a documentação e reduzindo o trabalho desnecessário.

Simplifique a gestão de dispositivos com uma tecnologia baseada em padrões

O AMS Device Manager muda a maneira como as plantas gerenciam dispositivos adicionando uma tecnologia emergente: a Integração de Dispositivos de Campo (Field Device Integration, FDI). A FDI combina os benefícios da tecnologia EDDL e FDT/DTM, oferecendo um método padrão para a integração de dispositivos. A implementação da FDI do AMS Device Manager reduz a complexidade e simplifica a gestão de dispositivos, proporcionando economia e facilidade de uso para usuários finais e fabricantes de dispositivos.


Sobre a Integração de dispositivos de campo (FDI) no AMS Device Manager

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Simplifique a gestão de dispositivos com uma tecnologia baseada em padrões
Logotipo do FDI

Aplicativos AMS Device Manager SNAP-ON

Obtenha informações aprimoradas e funcionalidade de diagnóstico para um dispositivo, ou grupo de dispositivos, usando aplicativos SNAP-ON.

Os aplicativos AMS Device Manager SNAP-ON são recomendados para obter informações avançadas e funcionalidade de diagnóstico para um dispositivo ou grupo de dispositivos. Os aplicativos SNAP-ON incluem:

AlertTrack
AMS ValveLink™
AMS Wireless
Calibration Assistant
DCMlink
ProofCheck™
Engineering Assistant da Rosemount
Meter Verification
QuickCheck
Aplicativos de terceiros
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Obtenha informações aprimoradas e funcionalidade de diagnóstico para um dispositivo, ou grupo de dispositivos, usando aplicativos SNAP-ON.

Documentos em destaque

Ative o JavaScript para usar este site.