Hardware DeltaV série S

Hardware DeltaV série S

Concentre-se no que precisa ser feito, não em como é feito

Tecnologia E/S sob demanda

O hardware da série S DeltaV adiciona a funcionalidade E/S sob demanda à tecnologia comprovada do controlador da série M. Com capacidade de troca a quente, você pode adicionar controladores, placas E/S, dispositivos de campo e estações de trabalho enquanto o sistema está ligado e em funcionamento. Amplie e atualize seu sistema em tempo real sem parada programada. O hardware externo da série S oferece uma instalação de encaixe fácil, que evita pinos curvados e aperto excessivo nos trilhos e é solto com o apertar de um botão.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologia E/S sob demanda
Tecnologia E/S sob demanda

Como funciona

Reduza os custos de projeto

A plataforma do hardware da série S oferece funcionalidade E/S sob demanda para eliminar o trabalho intensivo de E/S ou pré-engenharia de barramento. Assim os pedidos de alteração do projeto final de E/S e do design do projeto podem desaparecer completamente. O hardware da série S tem construção resistente para ser montado em qualquer lugar, inclusive em ambientes classificados como perigosos: Classe 1, Divisão 2/Zona 2, Grupo A, B, C e D. A faixa de temperatura de operação para a maioria dos componentes de hardware da série S é -40° C a +70° C, o que os torna apropriados para temperaturas extremas.

Hardware otimizado

O hardware da série S pode ser montado no sistema do operador horizontal com distribuição de alimentação de campo integrada. Portanto, o rearranjo e a fiação cruzada da alimentação e o aterramento para os segmentos do Foundation Fieldbus já foram resolvidas, mesmo se é desejada a redundância. A Placa H1 Fieldbus da série S com alimentação integrada é um produto que reduz claramente a complexidade dos segmentos do Foundation Fieldbus, que se beneficia desses recursos.

Inovação em E/S e placas de barramento

Algumas placas E/S tradicionais apresentadas recentemente, que incluem tanto alta densidade e quanto redundância, estão fazendo a diferença, pois oferecem novos recursos para diagnóstico, assim como novas opções de terminação, reduzindo a quantidade e a variação de conjuntos de terminais de campo (FTAs) adicionais necessários.

O mais recente

Resumo da notícia: novos Smart Switches de rede da Emerson aumentam a segurança e o desempenho em...

A nova geração de Smart Switches e Safety Switches DeltaV reduz o custo de componentes prontos para uso e oferece fácil integração e...

A nova solução Edge da Emerson democratiza dados operacionais para uma transformação digital mais...

O ambiente Edge DeltaV fornece uma área virtual para implantar e executar aplicativos com acesso a dados fácil, seguro e contextualizado

Atualização do sistema de controle da Emerson ajuda a otimizar as operações com flexibilidade e...

A atualização do sistema de controle distribuído DeltaV inclui a nova funcionalidade do controlador PK para oferecer implantações avançadas...
Ative o JavaScript para usar este site.