DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling

Rearranjo eletrônico da série S DeltaV™

Product Description

O rearranjo eletrônico da série S DeltaV™ oferece um outro nível de desempenho E/S do sistema de controle com flexibilidade inédita e facilidade de uso. A placa E/S CHARM (CIOC) suporta até 96 canais configuráveis individualmente e foi projetada especificamente para cabos centrais de múltiplos núcleos em gabinetes de rearranjo localizados centralmente. Ela também pode ser instalada em caixas de junção de campo para reduzir ainda mais os custos de design do sistema e de instalação.

Temperatura de funcionamento
-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 2 Hz a 13,2 Hz

Características

  • A CIOC DeltaV™ fornece flexibilidade inédita na topologia E/S do sistema de controle
  • A estrutura da E/S CHARM permite que cada canal individual seja caracterizado para os requisitos do dispositivo de campo
  • Ajuda a reduzir os custos gerais do sistema eliminando a fiação cruzada do gabinete interno, diminuindo a “pegada” geral, simplificando as tarefas do canal E/S e minimizando as atividades do Teste de Aceitação na Fábrica (FAT)
  • A arquitetura da CIOC é totalmente redundante
  • Todos os componentes da CIOC são classificados para instalação em locais perigosos de Classe 1/Div 2 ou Zona 2
  • Projetado para ser fácil de usar em instalações físicas e ferramentas de software

Documentação e desenhos