Existem diferentes tecnologias usadas para limpeza e atualização de biometano/gás natural renovável (RNG). O objetivo de atualizar as tecnologias é alcançar alta pureza de metano e baixas perdas de metano com baixo consumo de energia. A tecnologia de produção e a matéria-prima de biogás afetam a composição do biometano. A matéria-prima de biogás pode consistir em resíduos alimentares, gás de aterro, resíduos de gado, tratamento de águas residuais e resíduos de culturas.
Quando o biometano é alimentado na rede, a qualidade do gás e a quantidade de energia introduzida devem ser determinadas e a precisão desses valores deve ser verificada. Um cromatógrafo a gás (GC) é um método confiável para identificar a análise composicional do biometano e monitorar sua qualidade, valor calórico e índice de Wobbe. A Emerson oferece duas soluções de cromatógrafo de gases para atender às necessidades de análise de biometano. Esses GCs são certificados para padrões industriais e nacionais de metrologia.