A neutralização é um processo químico usado pelas operações de mineração para controlar o pH de lamas e líquidos críticos. Essas instalações de mineração enfrentam desafios frequentes no controle do pH. Manter controle preciso do pH, dosagem química exata e mistura completa dos reagentes são aspectos cruciais que podem impactar significativamente a eficiência operacional. Além disso, a composição variável do material de alimentação, a corrosão dos ativos e as capacidades limitadas de monitoramento em tempo real complicam ainda mais as questões para os operadores de mineração. Ao aproveitar os sensores de última geração, as ferramentas de medição precisas e os sistemas de controle confiáveis da Emerson, as instalações de mineração podem agilizar os processos de neutralização, otimizar o controle de pH e levar o desempenho operacional geral a novos patamares. A instrumentação de medição da Emerson abre caminho para maior eficiência e eficácia, revolucionando a abordagem da neutralização.
A Rosemount 2110 Chave de nível oferece detecção de nível confiável com manutenção mínima para espaços estreitos e medição no tubo. É ideal para aplicações simples de nível de encaixe rápido e prevenção básica contra transbordamento. Os certificados higiênicos expandem a capacidade de aplicação para incluir processos sanitários. A Rosemount 2110 não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O invólucro compacto de aço inoxidável e o soquete de encaixe rápido são perfeitos para usuários OEM com alto volume.
O Rosemount 396P Sensor de pH/ORP, com cabo integral, foi desenvolvido especificamente para uma vida útil prolongada em aplicações severas, sujas e abrasivas, como tratamento de resíduos de pasta calcária, tanque de máquina de papel e aplicações de pigmento/corantes, em que há grandes quantidades de partículas sólidas suspensas. O sensor de pH/ORP possui uma junção de referência de área grande TUpH resistente a revestimento e uma construção de corpo de polipropileno resistente para máxima resistência química.
As chaves de nível de sólidos Rosemount fornecem uma medição flexível de pó, granulações e pellets. O tamanho compacto as tornam adequadas para a instalação em todos os tamanhos de recipientes e silos. Quatro tecnologias diferentes estão disponíveis, para que você possa encontrar a solução certa para o seu processo.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Esta chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada por condições de processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. A luz LED visível de pulsação fornece o status e as condições operativas do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.