Os locais de produção de poços de petróleo e gás contêm uma mistura de elementos combustíveis, tóxicos, corrosivos e de alta pressão, criando várias potenciais fontes de vazamento. Os conjuntos de poços geralmente estão situados em locais remotos com infraestrutura limitada, dificultando o uso de métodos convencionais de detecção para monitoramento em tempo real de gases combustíveis ou tóxicos. As liberações de poços de gás pressurizados são difíceis de detectar, pois as correntes de ar podem mover o gás para longe da fonte de vazamento e dos detectores convencionais de gás. Se não forem detectados precocemente, esses vapores e gases inflamáveis aumentarão o risco de incêndio ou explosões que podem ocorrer sem aviso. O monitor de gás wireless Rosemount™ 928 é ideal para conjuntos de poços, pois permite a detecção de gases combustíveis e tóxicos sem a dificuldade e o custo de instalação de detectores tradicionais com fio. Produtos adicionais de detecção de gás e chamas da Rosemount também estão disponíveis para aplicações em conjuntos de poços.